(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Soportes de piso a través - Banda de piso TN (electro-galvanizado / acero inoxidable)

Soportes de piso a través - Banda de piso TN (electro-galvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda de piso para tuberías a prueba de fuego de dos capas (FDP)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10414-0016
A10414-0035
A10414-0040
A10414-0054
A10414-0069
A10414-0073
A10414-0088
A10425-0010
A10425-0024
A10425-0039
A10425-0043
A10425-0058
A10425-0062
A10425-0077
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Disponible

18 Días o más

60 ~ Menos de 70AceroGalvanizado electrolítico4063
Disponible

18 Días o más

70 ~ Menos de 80AceroGalvanizado electrolítico5075~76
Disponible

18 Días o más

90 ~ Menos de 100AceroGalvanizado electrolítico6591~92
Disponible

18 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroGalvanizado electrolítico75104~105
Disponible

18 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroGalvanizado electrolítico100131~132
Disponible

18 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroGalvanizado electrolítico125158~159
Disponible

18 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroGalvanizado electrolítico150185~187
Disponible

19 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero inoxidableNinguno4063
Disponible

19 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero inoxidableNinguno5075~76
Disponible

19 Días o más

90 ~ Menos de 100Acero inoxidableNinguno6591~92
Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero inoxidableNinguno75104~105
Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero inoxidableNinguno100131~132
Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero inoxidableNinguno125158~159
Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero inoxidableNinguno150185~187

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Tipo de tubería compatible Tubos dobles resistentes al fuego (FDP) Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico