(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Accesorio para pasar a través del piso Banda de piso (con goma) para tubo de cobre

Accesorio para pasar a través del piso Banda de piso (con goma) para tubo de cobre
  • Descuento por volumen

Banda de piso para tubos de cobre. Con goma de 3 mm.

[Caracteristicas]
· Banda de piso para tubos de cobre.
· Con goma de 3 mm.
· Protege la superficie de la tubería contra rasguños finos causados por el contacto con los soportes de soporte.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10412-0011
A10412-0026
A10412-0045
A10412-0050
A10412-0064
A10412-0079
A10412-0083
A10412-0098
A10412-0115
A10412-0120
A10412-0134
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 2015A1/215.88
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3020A3/422.22
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3025A128.58
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 4032A1 1/434.92
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5040A1 1/241.28
Disponible

Presupuesto

50 ~ Menos de 6050A253.98
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 7065A2 1/266.68
Disponible

19 Días o más

70 ~ Menos de 8080A379.38
Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4104.78
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200125A5130.18
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200150A6155.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Tipo de tubería compatible Tubo de cobre Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico