(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - poliuretano, ultraligero, bobina, serie TPS

Tubo - poliuretano, ultraligero, bobina, serie TPS
  • Descuento por volumen

25% más ligero que el producto estándar del fabricante. El niquelado aumenta la resistencia a la corrosión.

[Caracteristicas]
· Ultraligero: el uso de un tubo especial reduce el peso en un 25%.
· Mejora de la elasticidad y la durabilidad: la elasticidad y la durabilidad se mejoran mediante el uso de un material de uretano altamente elástico.
· Accesorios chapados: resistencia a la corrosión aumentada a través del acabado niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPS-705-0103LG
TPS-705-0103LG-BG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de manguera H1 Pistola de golpe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

H5-G2F-S-Ni, N-2M-2M-NiNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

H5-2M-S-NiPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~7 Fluido Aplicable Aire comprimido O.D.(Ø) 7
ID [Distinción] ~5 I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8 Compatible con vacío No aplica Conexión de manguera H2 C4P-5H-S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico