(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubería - poliuretano, espiral, para aire, serie SPH

Tubería - poliuretano, espiral, para aire, serie SPH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo espiral con excelente flexibilidad y resistencia al aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPH-1003-0105Y
SPH-1005-0105Y
SPH-1008-0105Y
SPH-1010-0105Y
SPH-1203-0105Y
SPH-1205-0105Y
SPH-1208-0105Y
SPH-1210-0105Y
SPH-803-0105Y
SPH-805-0105Y
SPH-808-0105Y
SPH-810-0105Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Longitud de la manguera
(mm)
Ajuste estándar T1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.52500H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.55000H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.57500H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.510000H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~882500H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~885000H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~887500H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~8810000H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~552500H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~555000H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~557500H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~5510000H5-G2FU

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano Color Amarillo
Fluido Aplicable Aire comprimido Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico