(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de enchufe fijo de ángulo libre II

Tipo de enchufe fijo de ángulo libre II
  • Descuento por volumen

Tipo de tapón fijo que emplea un amortiguador de uretano que se dobla libremente.

[Caracteristicas]
· Absorbe las vibraciones producidas por las herramientas de pulso y las herramientas de golpe, reduciendo la carga del trabajador y prolongando la vida útil del acoplamiento.
· La parte del amortiguador de espuma de uretano se flexiona libremente (90 ° hacia un lado)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA2L-3M-P

 
Número de Parte
FA2L-3M-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Giro Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::0.8 Tamaño de la rosca R3/8 Longitud del cuerpo principal A(mm) 88

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA2L-3M-P de la serie Tipo de enchufe fijo de ángulo libre II.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico