(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Line Ace

Line Ace

Manguera SD tipo resistente a la presión. Esto tiene un cordón de refuerzo y tiene una presión máxima permitida de 0.5 MPA.

[Caracteristicas]
· Tipo de manguera SD resistente a la presión.
▪ Con un cordón reforzado, tiene una función resistente a la presión con una presión máxima permitida de 0.50 Mpa {5.1 kgf/f}.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22114-25-[1-50/1]
22114-32-[1-50/1]
22114-38-[1-50/1]
22114-50-[1-50/1]
22114-65-[1-50/1]
22114-75-[1-50/1]
22114-100-[1-20/1]
22114-125-[1-20/1]
22114-150-[1-20/1]
22114-200-[1-10/1]
22114-250-[1-5/1]
22114-300-[1-5/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1034.92510510.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1042.5321201 1/40.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1048.8381501 1/20.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.45022520.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1078.5652702 1/20.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10927537530.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1012010054040.51 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10152.512563050.51 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10180.015078060.51 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10237200120080.51 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10295.02501890100.251 ~ 5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10347.03002190120.251 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Naranja Propiedades Resistencia a la presión / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico