(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Soportes de piso a través, banda de piso a prueba de vibraciones

Soportes de piso a través, banda de piso a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Banda de piso auxiliar a prueba de vibraciones.
· Compatible con todos los artículos de la serie de bandas de piso de hasta 100 A.
· Para 125 A o superior, contáctenos.
· Acabado galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10419-0012
A10419-0027
A10419-0031
A10419-0046
A10419-0065
A10419-0070
A10419-0084
A10419-0099
A10419-0101
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
Disponible

20 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
Disponible

20 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
Disponible

20 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 7050A260.5
Disponible

Presupuesto

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
Disponible

Presupuesto

80 ~ Menos de 9080A389.1
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Tubería SGP Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico