(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Accesorio de drenaje, casquillo de corte

Accesorio de drenaje, casquillo de corte
  • Descuento por volumen

Trabaja con aguas residuales, efluentes, aire ventilado y agua de lluvia. Los materiales, la forma, las dimensiones y la precisión se ajustan a la norma industrial japonesa JIS B 2303 (accesorios de drenaje atornillados).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DGTS-40A
DGTS-50A
DGTS-65A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tubos Aplicables
Disponible

66 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
Disponible

66 Días o más

2B(50A)2B(50A)
Disponible

66 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.35 Tipo de conección Tornillo: tubo de acero
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico