(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Clasificamos los resortes de disco con un diámetro del eje de la guía interna de 3 mm a 125 mm en 34 tipos con referencia a JIS B 2706 (Resortes de disco) y JIS B 0901 (Diámetro de ejes). Luego estandarizamos 136 tamaños en total al introducir dos diámetros exteriores y dos espesores de placa en estos 34 tipos de diámetros de eje aplicados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MDS3-2
Número de Parte |
---|
MDS3-2 |
Cargando…
Material | S60C–S70C, SK85, SUP10 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS3-2 de la serie Resortes de disco MDS.
Número de Parte |
---|
MDS100-2 |
MDS11-1 |
MDS11-2 |
MDS30-1 |
MDS30-2 |
MDS30-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente