(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, clase 10.9, M3 - M8

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, clase 10.9, M3 - M8
  • Descuento por volumen

No necesita preocuparse por olvidarse de colocar una arandela durante el trabajo de ensamblaje; evita pérdidas durante la reparación y el mantenimiento de la máquina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KKT-HCSWNFXC8-50

Número de Parte
KKT-HCSWNFXC8-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Longitud L (mm) 50 Pitch(mm) 1.25
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Película especial antioxidante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar
Clase de resistencia (acero) 10.9 Con arandela plana capturada / arandela elástica en detalles Arandela de resorte + arandela plana incorporada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico