(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También hay disponibles acopladores de tipo caudal grande (004/006/008).
[Caracteristicas]
· Los líquidos fluyen del lado del enchufe al lado del tapón.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Si se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se extenderá y el consumo de energía se reducirá.
· También está disponible un tipo con un caudal muy alto (tipo 004006008).
· El acero es adecuado para el aire, y el latón y el acero inoxidable son adecuados para el agua.
· Hay diferentes materiales y tamaños disponibles como opciones estándar para admitir una amplia gama de aplicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HS-02
Tipos | Estándar | Material del cuerpo | Acero | Material de sellado | Caucho nitrilo |
---|---|---|---|---|---|
Fluidos aplicables | Agua / Aire | Enchufe (macho) / enchufe (hembra) | Zócalo (hembra) | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único |
Tipos de partes de conexión | Para conexión de manguera | Entorno operativo / aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 |
Rango de presión de operación(MPa) | 0::1.47 | Área seccional mínima((mm)2) | 20 | Diámetro exterior de la manguera de conexión C(mm) | 9 |
Tipo de flujo | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS-02 de la serie Unique UNIC Type Socket HS Type.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente