(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Medidas pequeñas, acero inoxidable.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Medidas pequeñas, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable, compactos y livianos, de pequeño diámetro y fáciles de diseñar. [Características] - Un rodamiento rígido de bolas adecuado para lugares donde se requiere rotación de alta velocidad, par de fricción bajo, baja vibración y bajo ruido para dispositivos que son compactos, livianos y delgados. · abundantes variaciones. - Estándar JIS - tamaños de diámetro más pequeño [aplicaciones] - piezas de máquinas (motores de ventilador, codificadores, motores paso a paso, etc.). - utilizado para varias piezas giratorias. - HDD, motores paso a paso, motores de ventilador, codificadores, ejes de DVD, motores pequeños, rodillos de presión, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
602H
602HZZ
603H
604H
604HZZ
605H
605HZZ
606H
606HZZ
607H
607HZZ
608H
608H2RS
608HZZ
609H
609HZZ
623H
623HZZ
624H
624HZZ
625H
625HZZ
627H
627HZZ
628H
628HZZ
629H
629HZZ
635HZZ
672H
672HZZ
679H
679HZZ
682H
682HZZ
683H
683HZZ
684H
685H
685HZZ
686H
686HZZ
687H
687HZZ
688H
688HZZ
689H
689HZZ
692H
692HZZ
693H
693HZZ
694H
694HZZ
695H
695HZZ
696H
696HZZ
697H
697HZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Frecuencia de revolución (grasa)
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Estructura de sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano272.838660000129De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano273.538660000129Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano39357156000189De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano412495748000350De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano412495748000350Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano5145132940000507De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano5145132940000507Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano6176226338000846De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano6176226338000846Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano7196233636000896De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano7196233636000896Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano82273293340001379De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano82273293340001379Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano82273293340001379Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano92473356320001444De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano92473356320001444Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano310463150000219De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano310463150000219Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano4135130140000488De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano4135130140000488Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano5165172936000675De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano5165172936000675Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano72273287300001379De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano72273287300001379Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano82483333280001423De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano82483333280001423Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano92684563280001983De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano92684563280001983Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano5196233632000896Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano241.21249100040De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano2421249100040Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano914391936000468De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano9144.591936000468Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano251.51698500050De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano252.31698500050Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano37231163000112De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano37331163000112Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano492.564153000227De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano511371645000282De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano511571645000282Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano6133.5108240000442De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano6135108240000442Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano7143.5117340000513De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano7145117340000513Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano8164125236000592De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano8165125236000592Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano9174132736000668De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano9175132736000668Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano262.33307500099De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano2633307500099Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano38355860000180De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano38455860000180Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano411495748000350De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano411495748000350Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano5134107743000432De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano5134107743000432Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano6155134040000523De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Plano6155134040000523Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano7175160536000719De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Plano7175160536000719Doble blindado

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Precisión Grado 0
Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero inoxidable Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico