(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda con producción integrada en Japón.
[Características]
· Un tipo de uso general utilizado ampliamente.
· Diámetro de la rueda: 75 a 300 mm.
· Carga admisible: 80 a 600 kilos.
[Aplicaciones]
· Óptimo para cajas enrollables, paletas, plataformas rodantes, almacenes, fábricas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WK-100UB-S

Número de Parte
WK-100UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451167910032Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WK-100UB-S de la serie Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
WK-100MCB-S
WK-100RB
WK-100RB-S
WK-130MCA
WK-130MCA-S
WK-130MCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor80451167910034Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-80.01~140.00127.4144[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451167910035Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00127.4144[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451167910035Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor100561389313042Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor100561389313042Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor100561389313042Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico