(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees de servicio de montaje blanco

Tees de servicio de montaje blanco
  • Descuento por volumen

Te de servicio de montaje blanco de fundición maleable de corazón negro, adecuado para tuberías de agua, aceite, vapor, aire y gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-15A-W

Número de Parte
ST-15A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc
Rosca de conexión tipo M1 R Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/2B(15A) Rosca de conexión tipo M2 Rc
Hilo Nominal M1 1/2B(15A) Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-15A-W de la serie Tees de servicio de montaje blanco.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico