(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un codo blanco especial, adecuado para rociadores y tuberías de espuma.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Rosca de conexión tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente