(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Acoplamiento de tubería de recubrimiento de resina, Acoplamiento de recubrimiento, Dado de diámetro diferencial

Acoplamiento de tubería de recubrimiento de resina, Acoplamiento de recubrimiento, Dado de diámetro diferencial
  • Descuento por volumen

Un tubo reductor de toma de corriente. La cara interna tiene un acabado de pintura al horno de resina epoxi. La porción roscada tiene un revestimiento de resina que se trata para evitar la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-20X15A-C
RS-25X15A-C
RS-25X20A-C
RS-32X15A-C
RS-32X20A-C
RS-32X25A-C
RS-40X15A-C
RS-40X20A-C
RS-40X25A-C
RS-40X32A-C
RS-50X15A-C
RS-50X20A-C
RS-50X25A-C
RS-50X32A-C
RS-50X40A-C
RS-65X15A-C
RS-65X20A-C
RS-65X25A-C
RS-65X32A-C
RS-65X40A-C
RS-65X50A-C
RS-80X15A-C
RS-80X20A-C
RS-80X25A-C
RS-80X32A-C
RS-80X40A-C
RS-80X50A-C
RS-80X65A-C
RS-100X20A-C
RS-100X25A-C
RS-100X32A-C
RS-100X40A-C
RS-100X50A-C
RS-100X65A-C
RS-100X80A-C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

7 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

2B(50A)1/2B(15A)
Disponible

11 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

2B(50A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

2B(50A)1 1/4B(32A)
Disponible

14 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)2B(50A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)2B(50A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)2 1/2B(65A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico