(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Revestimiento de resina Fitting Pipe Fitting Cap Fitting Cap

Revestimiento de resina Fitting Pipe Fitting Cap Fitting Cap
  • Descuento por volumen

Una tapa de ajuste de revestimiento de tubería con revestimiento de resina, un acabado horneado de resina epoxi en el interior y un hilo tratado contra la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCA-15A-C
BCA-20A-C
BCA-25A-C
BCA-32A-C
BCA-40A-C
BCA-50A-C
BCA-65A-C
BCA-80A-C
BCA-100A-C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

67 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

27 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

67 Días o más

1B(25A)
Disponible

Presupuesto

1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

2B(50A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)
Disponible

Presupuesto

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Gorra
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico