(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión de mamparo de conector táctil

Unión de mamparo de conector táctil
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· El tubo se sujeta mediante la fuerza del resorte del borde "ACTIVO". La mayoría de los accesorios de un toque tienen un borde pasivo diseñado para lograr una fuerza de sujeción máxima solo cuando el tubo está presurizado; sin embargo, el borde "ACTIVO" siempre sujeta el tubo.

PDF

 
Número de Parte
CUB-4-00
CUB-6-00
CUB-8-00
CUB-10-00
CUB-12-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8M18X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M20X1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12M24X2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de mamparo Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico