(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Terrapin Connector T Conector

Terrapin Connector T Conector
  • Descuento por volumen

Microuniones en miniatura de fácil conexión. Tipo de conector en T.

[Caracteristicas]
· Accesorios en miniatura ultracompactos: cuerpo súper compacto (exclusivo para tubos SP).
· Conexión fácil: conexión de tubo fácil simplemente insertando el tubo SP y tirando del anillo de bloqueo.
· Se pueden conectar anillos de pantalla (se venden por separado): los tubos conectados a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos de pantalla (se venden por separado).
· Sellado de la parte del tornillo (tornillo R): se puede utilizar para la tubería como está porque la parte roscada se ha sellado.
· Libertad de la parte superior de la rosca del tornillo: para el tipo de cuerpo universal, el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
· No tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
4M5-T
6M5-T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo
(Ø)
Paso de tornillo
(mm)
Disponible

15 Días o más

1040.8
Disponible

15 Días o más

1060.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión multipunto de tubo Conector en T Material C3604 (latón)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico