(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Codo conector de terrapina

Codo conector de terrapina
  • Descuento por volumen

Conexión micro en miniatura de fácil conexión. Tipo codo.

[Caracteristicas]
· Accesorio en miniatura ultracompacto: cuerpo súper compacto (exclusivo para tubos SP).
· Conexión fácil: conexión de tubo fácil simplemente insertando el tubo SP y tirando del anillo de bloqueo.
· Se pueden conectar anillos de pantalla (se venden por separado): los tubos conectados a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos de pantalla (se venden por separado).
· Sello del elemento de tornillo (tornillo R): se puede usar para tuberías tal como está debido al sellado del elemento de tornillo.
· Flexibilidad del elemento de rosca superior: para el tipo de cuerpo universal, el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
· No tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
4M5-L
6M5-L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo
(Ø)
Paso de tornillo
(mm)
Disponible

15 Días o más

1040.8
Disponible

15 Días o más

1060.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Codo Material C3604 (latón)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico