(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, un toque, suave, serie SP

Tubería - poliuretano, un toque, suave, serie SP
  • Descuento por volumen

Tubo suave adecuado para tuberías en lugares estrechos. Utilizado para soporte interno, compatible con un accesorio de un toque

[Caracteristicas]
· Tubo muy blando: óptimo para tuberías en espacios estrechos.
· El soporte interno se utiliza para permitir la construcción con accesorios de un toque, mejorando dramáticamente la trabajabilidad.
· Excelente resistencia al aceite: adecuado para tuberías de aire en una planta.
· Precisión superior del diámetro exterior; La precisión del diámetro exterior se observa en la tabla del modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SP-4BK-20
SP-4BK-100
SP-4C-20
SP-4C-100
SP-4CB-20
SP-4CB-100
SP-6BK-20
SP-6BK-100
SP-6C-20
SP-6C-100
SP-6CB-20
SP-6CB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.51720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.517100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.51720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.517100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.51720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.517100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~442820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4428100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~442820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~4428100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~442820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~4428100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano suave Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.4 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico