(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tapa de montaje HB

Tapa de montaje HB
  • Descuento por volumen

Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías para el suministro de agua conectado y equipos de extinción de incendios que transporten gas inerte (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, "Tubo de acero al carbono para servicio a presión".

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBCA-15A-W
HBCA-20A-W
HBCA-25A-W
HBCA-32A-W
HBCA-40A-W
HBCA-50A-W
HBCA-65A-W
HBCA-80A-W
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

66 Días o más

1/2B(15A)-29~288
Disponible

66 Días o más

3/4B(20A)-29~288
Disponible

66 Días o más

1B(25A)-29~288
Disponible

66 Días o más

1 1/4B(32A)-29~288
Disponible

66 Días o más

1 1/2B(40A)-29~288
Disponible

66 Días o más

2B(50A)-29~288
Disponible

66 Días o más

2 1/2B(65A)-29~288
Disponible

66 Días o más

3B(80A)-29~288

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Gorra Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico