(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías conectadas a suministros de agua, transportar equipos de extinción de incendios con gases inertes (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, tubo de acero al carbono para servicios de presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HBL45-15A-W |
HBL45-20A-W |
HBL45-25A-W |
HBL45-32A-W |
HBL45-40A-W |
HBL45-50A-W |
HBL45-65A-W |
HBL45-80A-W |
HBL45-100A-W |
HBL45-125A-W |
Cargando…
Material | Acero | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 13.8 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente