(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Conexión PQWK para conexión de soporte, enchufe maleable en forma de A (incluye tornillo de plástico profundo)

Conexión PQWK para conexión de soporte, enchufe maleable en forma de A (incluye tornillo de plástico profundo)
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-ARS-20X15A
PQWK-ARS-25X15A
PQWK-ARS-25X20A
PQWK-AS-15A
PQWK-AS-20A
PQWK-AS-25A
PQWK-AS-32A
PQWK-AS-40A
PQWK-AS-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

13 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)0~40
Disponible

14 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)1/2B(15A)0~40
Disponible

14 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)3/4B(20A)0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-0~40
Disponible

14 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-0~40
Disponible

14 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-0~40
Disponible

14 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-0~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Bronce Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico