(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Accesorios de tubería anticorrosión del extremo del tubo - Grifo de agua en forma de ZC T

Accesorios de tubería anticorrosión del extremo del tubo - Grifo de agua en forma de ZC T
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWKZCRT-20X15A
PQWKZCRT-25X15A
PQWKZCRT-25X20A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/2B(15A)Rc3/4B(20A)3/4B(20A)0~40
Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/2B(15A)Rc1B(25A)1B(25A)0~40
Disponible

21 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)Rc1B(25A)1B(25A)0~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Tee
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico