(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Extremo de tubería Anticorrosión Acoplamiento de tubería Codo de grifo tipo ZC

Extremo de tubería Anticorrosión Acoplamiento de tubería Codo de grifo tipo ZC
  • Descuento por volumen

El núcleo interno de resina de poliolefina moldeada integrada oculta la parte de hierro expuesta en el extremo de la tubería de revestimiento de hierro y el tornillo de los fluidos, proporcionando excelentes efectos anticorrosivos. Moldeado integrado para facilitar la gestión de la construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWKZCRL-20X15A
PQWKZCRL-25X15A
PQWKZCRL-25X20A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)1/2B(15A)0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)3/4B(20A)0~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico