(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extremo de tubería Anticorrosión Adaptador de tubería Hembra Adaptador con tornillo anticorrosión

Extremo de tubería Anticorrosión Adaptador de tubería Hembra Adaptador con tornillo anticorrosión
  • Descuento por volumen

Demuestra un excelente rendimiento anticorrosivo. El núcleo interno de resina de poliolefina moldeada integral oculta la rosca interna y la sección de acero expuesta del extremo del tubo de acero de revestimiento del fluido. Este diseño moldeado integral facilita la gestión de la construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-ZFRS-20X15A
PQWK-ZFS-15A
PQWK-ZFS-20A
PQWK-ZFS-25A
PQWK-ZFS-32A
PQWK-ZFS-40A
PQWK-ZFS-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

13 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-0~40
Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-0~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico