(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Accesorios de tubería anticorrosión del extremo del tubo - Codo adaptador hembra con tornillos anticorrosión

Accesorios de tubería anticorrosión del extremo del tubo - Codo adaptador hembra con tornillos anticorrosión
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PQWKZFRL-20X15A

Número de Parte
PQWKZFRL-20X15A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)0~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PQWKZFRL-20X15A de la serie Accesorios de tubería anticorrosión del extremo del tubo - Codo adaptador hembra con tornillos anticorrosión.

Products like this...

Número de Parte
PQWK-ZFL-15A
PQWK-ZFL-20A
PQWK-ZFL-25A
PQWK-ZFL-32A
PQWK-ZFL-40A
PQWK-ZFL-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-0~40
Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico