(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión de instalación de tuberías con tornillo macho incluido (MUG-50A-W)

Unión de instalación de tuberías con tornillo macho incluido MUG-50A-W
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tuberías de acero de diámetro pequeño / mediano. Sigue la especificación JIS B 2301 para un accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo. El galvanizado en caliente reduce el efecto sobre el medio ambiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MUG-50A-W

 
Número de Parte
MUG-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Uniones roscadas Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Hilo Nominal M1 2B(50A) Hilo Nominal M2 2B(50A) Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico