(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de bloqueo duro con borde H-1【1-300 piezas por paquete】

Tuerca de bloqueo duro con borde H-1
  • Descuento por volumen

Un nuevo estándar en tuercas de seguridad. La capacidad de montaje mejoró enormemente al detener las tuercas cóncavas utilizando la forma de la llanta (brida).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLN-B-8X1.25-S45C(H)3W
HLN-B-10X1.5-B
HLN-B-10X1.5-S45C(H)3W
HLN-B-16X2.0-A
HLN-B-16X2.0-C
HLN-B-20X2.5-S45C(H)3W
HLN-B-27X3.0-A
HLN-R-5X0.8-A
HLN-R-5X0.8-D
HLN-R-6X1.0-A
HLN-R-6X1.0-D
HLN-R-8X1.25-A
HLN-R-8X1.25-D
HLN-R-10X1.5-A
HLN-R-10X1.5-D
HLN-R-12X1.75-A
HLN-R-12X1.75-D
HLN-R-12X1.75-SUSFB
HLN-R-16X2.0-A
HLN-R-16X2.0-B
HLN-R-16X2.0-D
HLN-R-20X2.5-A
HLN-R-20X2.5-B
HLN-R-22X2.5-A
HLN-R-24X3.0-A
HLN-R-30X3.5-A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] S45C Térmica RefinadaCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] S45C Térmica RefinadaCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] S45C Térmica RefinadaRecubrimiento de fosfatoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaRecubrimiento de fosfatoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] S45C Térmica RefinadaCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalentePintura / revestimientoCaja / paqueteAbrigo anticonvulsivoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaTelaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalentePresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tipo de bloqueo Tuerca del rodamiento de bloqueo duro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico