(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2042
· Número de pistas: 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUS2042B11D30F
Forma de piñón | Forma B | Cadena No. | C2042 | Numero de pistas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Diámetro del orificio del eje d(mm) | 30 | Bore Style | Tipo de mecanizado de agujeros de eje |
Número de dientes(T) | 11 | Tipo de cadena | Paso doble | Tipo de rodillo | Rodillo R |
Tipo de eje | Agujero de eje mecanizado | Tratamiento de superficies | Ninguno | Ancho de ranura clave b(mm) | 8 |
Profundidad de ranura clave t2(mm) | 3.3 | Tornillo de fijación tamaño M | M8 | El número de tornillo de fijación | 2 |
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) | 120 | Variedad | Proposito especial |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS2042B11D30F de la serie Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2042.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente