(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 2
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK80-2B10D21F
NK80-2B10D22F
NK80-2B10D23F
NK80-2B10D24F
NK80-2B10D25F
NK80-2B10D26F
NK80-2B10D27F
NK80-2B10D28F
NK80-2B10D29F
NK80-2B10D30F
NK80-2B10D31F
NK80-2B10D32F
NK80-2B10D33F
NK80-2B10D34F
NK80-2B10D35F
NK80-2B11D21F
NK80-2B11D22F
NK80-2B11D23F
NK80-2B11D24F
NK80-2B11D25F
NK80-2B11D26F
NK80-2B11D27F
NK80-2B11D28F
NK80-2B11D29F
NK80-2B11D30F
NK80-2B11D31F
NK80-2B11D32F
NK80-2B11D33F
NK80-2B11D34F
NK80-2B11D35F
NK80-2B11D36F
NK80-2B11D37F
NK80-2B11D38F
NK80-2B12D21F
NK80-2B12D22F
NK80-2B12D23F
NK80-2B12D24F
NK80-2B12D25F
NK80-2B12D26F
NK80-2B12D27F
NK80-2B12D28F
NK80-2B12D29F
NK80-2B12D30F
NK80-2B12D31F
NK80-2B12D32F
NK80-2B12D33F
NK80-2B12D34F
NK80-2B12D35F
NK80-2B12D36F
NK80-2B12D37F
NK80-2B12D38F
NK80-2B12D39F
NK80-2B12D40F
NK80-2B12D41F
NK80-2B12D42F
NK80-2B12D43F
NK80-2B12D44F
NK80-2B12D45F
NK80-2B12D46F
NK80-2B13D21F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3310103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3410103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3510103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3211103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3811103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3212103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3312103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3412103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3612103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3712103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3812103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3912123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4112123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4212123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4312123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4412123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4512143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4612143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 2
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico