(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibraciones, tipo PKA.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibraciones, tipo PKA.
  • Descuento por volumen

Equipado con un mecanismo de ajuste de nivel preciso, carrera de ajuste grande y función antivibración. Puede usarse para máquinas de fundición a presión, máquinas de moldeo por inyección, probadores de impacto, etc., donde las vibraciones y los impactos generados por las máquinas son particularmente grandes.

 

Número de Parte
PKA4-4
PKA6-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

507920025079
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1508030040080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo FC250 Tratamiento superficial del cuerpo Pintura
Material de goma inferior NBR Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones Placa antivibraciones usada B4-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico