(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, movimiento grueso/fino, cremallera y piñón, TAR

Etapas manuales del eje X: cola de milano, movimiento grueso/fino, cremallera y piñón, TAR
  • Descuento por volumen

Una etapa del eje X de movimiento grueso / movimiento fino. El método de cremallera y piñón permite un movimiento de alimentación más rápido. La guía de movimiento utiliza un método de ranura en cola de milano. Equipado con una función de corrección de reacción.

PDF

 
Número de Parte
TAR-60D
TAR-80D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~606073.5±1520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1061~908098±2530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40
Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 38
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 35 Tipo Etapas del eje X Paralelismo de mesa(µm) 60
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Palanca de sujeción Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Alimentos gruesos / finos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico