(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de seguridad - SWUS【1-50 piezas por paquete】

Tuerca de seguridad - SWUS
  • Descuento por volumen

Una tuerca con un mecanismo de bloqueo de alto rendimiento (prevención de aflojamiento). Este mecanismo evita el aflojamiento causado por la vibración.

PDF

 
Número de Parte
SWUS-M6
SWUS-M6-VA
SWUS-M8
SWUS-M8-VA
SWUS-M10
SWUS-M10-VA
SWUS-M12
SWUS-M12-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Unidad de ventas Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Caja / paquete1061
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1061

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8Caja / paquete1381.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1381.25

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Caja / paquete17101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza17101.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

12Caja / paquete19121.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza19121.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de bloqueo Tuerca de fricción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico