(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Brida de válvula de retención de giro de 10K de propósito general de acero inoxidable (SCS14A)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UOBM-15A
UOBM-20A
UOBM-25A
UOBM-32A
UOBM-40A
UOBM-50A
UOBM-65A
UOBM-80A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
Disponible

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)
Disponible

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)
Disponible

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)
Disponible

Presupuesto

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
Disponible

Presupuesto

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
Disponible

Presupuesto

2B(50A)2B(50A)
Disponible

Presupuesto

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
Disponible

Presupuesto

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Fundición de acero inoxidable CF-8M Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico