(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria y tope de rotación serie SUS-ES. De acero inoxidable, para exhibición de instalaciones comerciales, simplificación de la logística, carretilla de mano, con agujero circular. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUS-E-65URS
Número de Parte |
---|
SUS-E-65URS |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano | Tope | Presencia |
Cojinetes de las ruedas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-E-65URS de la serie Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación, serie SUS-ES..
Número de Parte |
---|
SUS-E-100RHS |
SUS-E-100URS |
SUS-E-50ELS |
SUS-E-75NS |
SUS-E-75RHS |
SUS-E-75URS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente