(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento flexible MWBS, tipo fuelle (soldadura de alta precisión)

Número de Parte
MWBS-13-4X4
MWBS-13-4X5
MWBS-13-4X6
MWBS-13-5X5
MWBS-13-5X6
MWBS-13-6X6
MWBS-18-5X5
MWBS-18-5X6
MWBS-18-5X8
MWBS-18-6X6
MWBS-18-6X8
MWBS-18-8X8
MWBS-22-6X6
MWBS-22-6X8
MWBS-22-6X10
MWBS-22-8X8
MWBS-22-8X10
MWBS-22-10X10
MWBS-28-8X8
MWBS-28-8X10
MWBS-28-8X11
MWBS-28-8X12
MWBS-28-8X14
MWBS-28-10X10
MWBS-28-10X11
MWBS-28-10X12
MWBS-28-10X14
MWBS-28-11X11
MWBS-28-11X12
MWBS-28-11X14
MWBS-28-12X12
MWBS-28-12X14
MWBS-28-14X14
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Disponible

36 Días o más

10441316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

10451316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

10461316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

10551316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

10561316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

10661316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7
Disponible

36 Días o más

105518220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

105618220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

105818220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

106618220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

106818220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

108818220.155+0.5/-0.51.2×10-6
Disponible

36 Días o más

106622270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

106822270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

1061022270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

108822270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

1081022270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

10101022270.354+0.5/-0.53.4×10-6
Disponible

36 Días o más

108828370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

1081028370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

1081128370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

1081228370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

1081428370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10101028370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10101128370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10101228370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10101428370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10111128370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10111228370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10111428370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10121228370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10121428370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5
Disponible

36 Días o más

10141428370.654.5+0.5/-0.51.4 × 10-5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Codificador
Rango de torque(N•m) 0.05~1.00 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Característica Reacción 0
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico