(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de sujeción, SCS-N-BR-CE

Tornillos de sujeción, SCS-N-BR-CE
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: superficie esférica
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS-M3X5-N
SCS-M3X10-N
SCS-M4X6-N
SCS-M4X10-N
SCS-M4X16-BR
SCS-M5X8-N
SCS-M6X10-BR
SCS-M6X20-BR
SCS-M6X20-N
SCS-M6X25-N
SCSS-M4X6-CE
SCSS-M5X12-CE
SCSS-M6X16-CE
SCSS-M6X25-CE
SCSS-M8X20-CE
SCSS-M8X30-CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Acero de aleación 4137Poliacetal5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero de aleación 4137Poliacetal10.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Acero de aleación 4137Poliacetal6.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Acero de aleación 4137Poliacetal10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero de aleación 4137Latón16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero de aleación 4137Poliacetal8.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero de aleación 4137Latón10.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero de aleación 4137Latón20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero de aleación 4137Poliacetal20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero de aleación 4137Poliacetal25.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero inoxidable 304CuAlúmina6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero inoxidable 304CuAlúmina12.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable 304CuAlúmina16.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable 304CuAlúmina25.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8Acero inoxidable 304CuAlúmina21.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Acero inoxidable 304CuAlúmina31.2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud del cuerpo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la punta Superficie esférica Tipo tornillo Tipo de hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico