(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo, con sellos. Series ST-UU, ST-UUB.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo, con sellos. Series ST-UU, ST-UUB.
  • Descuento por volumen

Eje endurecido, recomendado para uso con tolerancia de diámetro exterior (k5, m5, n5 o p5).

[Características]
· [Coeficiente de fricción extremadamente bajo] Permite la rotación con un coeficiente de fricción extremadamente bajo (=0,0006 a 0,0012) debido a los contactos puntuales entre las bolas y la superficie de rodadura de las bolas, y a la separación de las bolas dentro de la jaula de bolas.
· [Diseño compacto] dado que el perfil de la sección transversal es simplemente la combinación del cilindro exterior de pared delgada y las bolas, el diámetro exterior de este rodamiento es pequeño y es adecuado para diseños compactos livianos y que ahorran espacio.
· [Alta precisión y bajo precio] las piezas deslizantes se pueden fabricar a bajo coste y se obtiene un alto nivel de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST8UU
ST10UU
ST12UU
ST16UU
ST20UU
ST20UUB
ST25UU
ST25UUB
ST30UU
ST30UUB
ST35UU
ST35UUB
ST40UU
ST40UUB
ST45UU
ST45UUB
ST50UU
ST50UUB
ST55UU
ST55UUB
ST60UU
ST60UUB
ST70UU
ST70UUB
ST80UU
ST80UUB
ST90UU
ST90UUB
ST100UU
ST100UUB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Max. Carrera
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10824150.980.2714
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030192.350.6216
1 Pieza(s)

15 Días o más

101232234.021.0817
1 Pieza(s)

8 Días o más

101637284.021.2724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102045324.121.5732
1 Pieza(s)

8 Días o más

102045328.333.2412
1 Pieza(s)

15 Días o más

102545374.121.7632
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102545378.143.6312
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

103065459.314.1265
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030654518.78.1427
1 Pieza(s)

15 Días o más

103570529.414.5175
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035705218.79.0237
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040806012.56.1891
1 Pieza(s)

15 Días o más

104080602512.449
1 Pieza(s)

47 Días o más

1045806512.66.7691
1 Pieza(s)

47 Días o más

1045806525.213.549
1 Pieza(s)

47 Días o más

10501007216.38.82120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10501007232.517.770
1 Pieza(s)

47 Días o más

10551008016.69.71120
1 Pieza(s)

47 Días o más

1055100803319.370
1 Pieza(s)

47 Días o más

10601008516.810.5120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10601008533.62170
1 Pieza(s)

47 Días o más

10701009516.911.7120
1 Pieza(s)

47 Días o más

10701009533.823.370
1 Pieza(s)

47 Días o más

108010011021.315.3114
1 Pieza(s)

47 Días o más

108010011042.530.658
1 Pieza(s)

47 Días o más

109010012021.716.9114
1 Pieza(s)

47 Días o más

109010012043.333.758
1 Pieza(s)

47 Días o más

101001001302218.3114
1 Pieza(s)

25 Días o más

1010010013043.936.858

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal / movimiento rotativo Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico