(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho en Japón, pulido interior / exterior 320-400 pulido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LNRB-316L-3.0S
Tipo | Adecuado | Forma de ajuste | Gorra | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Forro de unión de rosca ISO |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable 316 L | Diámetro exterior nominal D | 2.5S~4.5S | Acabado superficial | Pulido de superficie interior |
Diámetro exterior nominal D(φ) | 3.0S |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNRB-316L-3.0S de la serie Tapón de revestimiento - Serie LNRB, grifería sanitaria.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente