(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

T - Serie TEE-3C, grifería sanitaria

T - Serie TEE-3C, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón con pulido interior / exterior 320-400 pulido

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente pequeña, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo para incorporar HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades de goma incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Presenta excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas y también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de los líquidos químicos donde el caucho convencional es difícil de usar.
· Se puede utilizar para los siguientes tipos de líquidos químicos sin ningún problema.
· Ej. hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TEE-3C-304-1.0S
TEE-3C-304-1.5S
TEE-3C-304-1.25S
TEE-3C-304-2.0S
TEE-3C-304-2.5S
TEE-3C-304-3.0S
TEE-3C-304-4.0S
TEE-3C-316L-1.0S
TEE-3C-316L-1.5S
TEE-3C-316L-2.0S
TEE-3C-316L-2.5S
TEE-3C-316L-3.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Unión ISO Ferule
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior
Tee cuello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico