(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Boquilla de manguera de acoplamiento tipo NL190-FH

  • Descuento por volumen

Articulación a presión de presión media / baja, estructura sin válvula, tipo tornillo macho * Hecho bajo pedido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NL190F-32C-H

Número de Parte
NL190F-32C-H
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Disponible

89 Días o más

-20~800~2.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Materiales adhesivos NBR estándar
Fluido Aplicable Agua / Aire / Operación Petróleo / Químico Estructura de la válvula Sin válvula Tipo de hilo Para montaje en manguera de goma
Entorno operativo, aplicaciones Hidráulica general / Tubería de planta / Maquinaria industrial general

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NL190F-32C-H de la serie Boquilla de manguera de acoplamiento tipo NL190-FH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico