(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Piezas prensas TSIS tipo HF

Piezas prensas TSIS tipo HF

Forma del pezón que no detiene fácilmente el líquido y, por lo tanto, es higiénico. El tubo interior de la manguera tiene una forma de tapa y pezón que no se rompe fácilmente, lo que lo hace más seguro.

[Caracteristicas]
· Es menos probable que colapsen y puede garantizar el bombeo y el vacío a alta temperatura (150 ° C).
· Excelente resistencia al calor y al frío (rango de temperatura de funcionamiento de -30 ° a 150 ° C).
· Higiénico debido al material de refuerzo SUS304 resistente a la oxidación.
· Excelente resistencia a la presión debido a la estructura de refuerzo especialmente tejida.
· El alto grado de transparencia permite ver fluidos, proporcionando confiabilidad.
· Cumple con la Ley de Higiene de los Alimentos (1951, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Aviso número 52, 2006 Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Aviso número 201).
· Cumple con los estándares de la FDA (US Food and Drug Administration).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSIS19HF1S-1S-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF1S-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF15A-15A-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF15A-L[0.3-10/0.01]
TSIS25HF1S-1S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1.5S-1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIS32HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.45-10/0.01]
TSIS38HF1.5S-1.5S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF1.5S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF2S-2S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF2S-L[0.5-10/0.01]
TSIS50HF[2S,​2S-2S]-L[0.6-5/0.01]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMontaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Rango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Tipo de pieza de metal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Sujetador de montaje Longitud de la manguera
(m)
L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.728.519Ajuste de férula rizado-30~150120-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.728.519Ajuste de férula rizado-30~150120-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.728.519Ajuste de férula rizado-30~150120-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.728.519Ajuste de férula rizado-30~150120-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.735.525Ajuste de férula rizado-30~150180-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.735.525Ajuste de férula rizado-30~150180-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.735.525Ajuste de férula rizado-30~150180-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.735.525Ajuste de férula rizado-30~150180-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado / Ambos lados-0.1~0.743.532Ajuste de férula rizado-30~1502251.5S0.45 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.750.538Ajuste de férula rizado-30~150280-0.5 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.750.538Ajuste de férula rizado-30~150280-0.5 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.1~0.750.538Ajuste de férula rizado-30~150280-0.5 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.1~0.750.538Ajuste de férula rizado-30~150280-0.5 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado / Ambos lados-0.1~0.364.550Ajuste de férula rizado-30~1503902S0.6 ~ 5L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Alimentos Material de la manguera Goma de silicona Color Blanco translúcido
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L + acero inoxidable 304 Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico