(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Piezas estampadas TSIP tipo HF

Piezas estampadas TSIP tipo HF

Una parte sanitaria en forma de pezón que ayuda a prevenir la acumulación de líquido. La cubierta y la forma del pezón dificultan el corte del tubo interior de la manguera y, por lo tanto, es seguro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSIP12HF8A-8A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF8A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF10A-10A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF10A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF15A-15A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF15A-L[0.2-10/0.01]
TSIP15HF1S-1S-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF1S-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF10A-10A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF10A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF15A-15A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF15A-L[0.22-10/0.01]
TSIP19HF1S-1S-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF1S-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF15A-15A-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF15A-L[0.3-10/0.01]
TSIP25HF1S-1S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1.5S-1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1.5S-L[0.4-10/0.01]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMontaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Rango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Tipo de pieza de metal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Sujetador de montaje Longitud de la manguera
(m)
L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.219.512Ajuste de férula rizado-30~10080-0.2 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.22415Ajuste de férula rizado-30~100105-0.22 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.228.519Ajuste de férula rizado-30~100140-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.228.519Ajuste de férula rizado-30~100140-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.228.519Ajuste de férula rizado-30~100140-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.228.519Ajuste de férula rizado-30~100140-0.3 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.235.525Ajuste de férula rizado-30~100195-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.235.525Ajuste de férula rizado-30~100195-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Ambos lados-0.05~0.235.525Ajuste de férula rizado-30~100195-0.4 ~ 10L

9 Días o más

10Un lado-0.05~0.235.525Ajuste de férula rizado-30~100195-0.4 ~ 10L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Alimentos Material de la manguera Goma de silicona Color Blanco translúcido
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L + acero inoxidable 304 Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico