(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Piezas estampadas TGF tipo HF

Piezas estampadas TGF tipo HF

Una parte sanitaria en forma de pezón que dificulta la acumulación de líquido. La cubierta y la forma del pezón dificultan el corte del tubo interior de la manguera y, por lo tanto, es seguro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGF25HF[1S,​1S-1S]-L[0.27-50/0.01]
TGF38HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.35-40/0.01]
TGF50HF[2S,​2S-2S]-L[0.4-40/0.01]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMontaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Rango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Tipo de pieza de metal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Sujetador de montaje Longitud de la manguera
(m)
L

9 Días o más

10Un lado / Ambos lados-0.1~0.333.425Ajuste de férula rizado-5~701001S0.27 ~ 50L

9 Días o más

10Un lado / Ambos lados-0.1~0.24838Ajuste de férula rizado-5~701501.5S0.35 ~ 40L

9 Días o más

10Un lado / Ambos lados-0.1~0.262.850Ajuste de férula rizado-5~702002S0.4 ~ 40L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Alimentos Material de la manguera Cloruro de vinilo Color Transparencia natural
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L + acero inoxidable 304 Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Retentividad de forma / Vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico