(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

para resistencia a la corrosión, montaje SUS316, codo de unión (Números de pieza)

para resistencia a la corrosión, montaje SUS316, codo de unión
  • Descuento por volumen

Todas las piezas y materiales metálicos usan SUS316 para una excelente resistencia a la oxidación.

PDF

 
Número de Parte
SSV10
SSV12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Aplicación Alimentos · Relacionados con las drogas / Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor / Resistencia al frío
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión
Temperatura de operación -15::120 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje Especificaciones de lubricantes Sin especificación de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico