(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tubo para tubería general - Tipo mini con diferentes diámetros Rama Unión Y

Acoplamiento de tubo para tubería general - Tipo mini con diferentes diámetros Rama Unión Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.

PDF

 
Número de Parte
PWJ4-1/8M
PWJ4-3M
PWJ5/32-1/8M
PWJ6-1/8M
PWJ6-3M
PWJ6-4M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.24
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-34
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.23.97
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.26
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Temperatura de operación 0::60 Apariencia Color Especificaciones estándar
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico