(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nueva Junta Mini Tipo GWJL Serie □ - □

Nueva Junta Mini Tipo GWJL Serie □ - □
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo que ahorra espacio con un tamaño de cuerpo más compacto.
· El espacio muerto de las tuberías se puede reducir notablemente
· Tipo codo único

PDF

 
Número de Parte
GWJL4-M3
GWJL4-M5
GWJL6-6
GWJL6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6MM5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Tereftalato de polibutileno Empaquetadura Estándar (NBR)
Pezón martillado Latón (niquelado electrolítico) Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos de base simple
Temperatura de operación -10::60 Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias
Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico