(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - Codo de junta tórica SAE PF 30°FCS macho de 90° con arandela, serie 1128

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1128-04

Número de Parte
1128-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 PF30°FCS Tornillo de conexión T1 7/16-20
Tornillo de conexión T2 1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1128-04 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - Codo de junta tórica SAE PF 30°FCS macho de 90° con arandela, serie 1128.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico